製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。
ハネウェルのコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般アプリケーション用に適した高精度製品です。
張力/圧縮を測定する設計を持つこれらのロードセルは0.07%という高精度を誇り、測定レンジは5lb~100000lbです。
超高サイクル数のアプリケーションで使用できる耐疲労性の疲労寿命モデルもご利用いただけます。
改造やカスタム設計をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル3173-3174-3175-3176 パンケーキロードセルデータシート | データシート | 英語 | 579KB |
---|---|---|---|
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
製品 | 範囲 | 動作 | 出力 | 精度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3173-1K | 1000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3173-200 | 200 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3173-2K | 2000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3173-3K | 3000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3173-500 | 500 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3174-10K | 10000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3174-20K | 20000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3174-5K | 5000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール | ||||||
3175-50K | 50000 lb | 張力/圧縮 | 1.5 mV/V (ノミナル) (200 lb~1000 lb)、2 mV/V (ノミナル) (2000 lb~100000 lb) | ±0.07%フルスケール |