何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、外部の屈曲およびサイドからの荷重力に対して高い耐性を備え、最大1500000Nの容量を実現する、カーボンスチール構造のキャニスタースタイルのロードセルを提供しています。耐疲労設計は、ひずみゲージでの曲げひずみをほぼすべて排除し、ロードセルの故障の主な原因を最小限に抑えます。フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。

ステンレススチールモデルは、超高精度および高信頼性を提供し、狭いスペースにフィットする小型フットプリントで5lb~50000lbsまたは8トン~1000トン(15000lbs~2000000lbs)の範囲の圧縮ロードフォースを測定します。

特徴

  • マルチビーム構造設計を備えた耐疲労性カーボンスチールモデル
  • サイド荷重と曲げモーメントに対する高い抵抗性
  • オプションのデュアルブリッジ
  • 英国式またはメートル法のねじ山
  • 狭いスペースにフィットするボタンスタイル設計および小型フットプリントのステンレススチールモデル
キャニスタースタイルロードセル - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
工業および医療アプリケーションにおけるS-ビーム 圧縮および引張ロードセル アプリケーションノート 英語 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink