何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

永久磁石、電磁石の磁場により動作するこれらの小型多目的デジタルホール効果デバイスは、N極とS極に交互に反応するよう設計されています。内蔵のレギュレータが4.5 Vdc~24 Vdcの供給電圧範囲でオペレーションの安定性を高めています。また誤って供給電圧の極性が逆になった場合にも、内部回路がセンサの損傷を防ぐよう設計されています。オープンコレクタシンク出力電圧は、様々な電子回路と簡単に連動できます。SS41は、25°C [77°F]および125°C [257°F]の両方で検査を受けています。柔軟な設計に対応するように、これらの製品は以下のフラットTO-92パッケージスタイルでご利用いただけます。

  • SS41:ストレート標準リード線、バルクパック
  • SS41-L:ストレートロングリード線、バルクパック
  • SS41-T2:成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)
  • SS41-T3:ストレートリード線、Ammopackテープ(箱入り)
  • SS41-S:表面取付け、バルクパック
  • SS41-SP:表面取付け、ポケットテープ&リール
  • 、-L、-T2、-T3、-S、-SP;  センサー - ハネウェル
    

    文書

    タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
    SS41、SS41-L、SS41-T2、SS41-T3、SS41-S、SS41-SPバイポーラホール効果デジタル位置センサ データシート 英語 1MB
    ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
    SS41低ガウス バイポーラデジタルホール効果センサIC 取付説明書 英語 182KB
    磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
    磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
    磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
    Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T製品を閲覧する

    製品 パッケージタイプ 動作ポイント
    SS41 フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 150G 最大[25°C]
    SS41-L フラットTO-92スタイル、ストレートロングリード、バルクパック、1000ユニット/袋 150G 最大[25°C]
    SS41-S フラットTO-92スタイル、表面実装、バルクパック、1000ユニット/袋 150G 最大[25°C]
    SS41-SP フラットTO-92スタイル、表面実装、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 150G 最大[25°C]
    SS41-T2 フラットTO-92スタイル、成形済みリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス 150G 最大[25°C]
    SS41-T3 フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス 150G 最大[25°C]
    SS51T SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 150G 最大[25°C]