バイポーラポジションセンサIC
SS311PT、SS411P
低コスト双極ホール効果デジタルセンサIC、内蔵プルアップ抵抗 SOT-23(SS311PT)、フラットなTO-92スタイル(SS411P)パッケージ デジタルシンク
SS311PT/SS411Pセンサは、小型多目的デジタルホール効果デバイスで、永久磁石、電磁石の磁界により動作し、N極とS極に交互に反応するよう設計されています。
これらのバイポーラセンサは感度が高いため、ほとんどの場合、安価な磁石の使用が可能です。内部プルアップ抵抗によって外付けコンポーネントの必要性が排除されるケースが多く、システムコストの削減に役立ちます。これら経済的なバイポーラセンサはシンプル、高容量、費用重視、回転検出などたくさんのアプリケーションに適しています。
このデバイスの供給電圧は2.7 Vdc ~ 7 Vdcで、低電圧アプリケーションに使用可能です。
S311PTは超小型なのでPCB(プリント基板)スペースをあまり必要とせず、より小さなアセンブリでも使用可能です。
これらのセンサは、超小型SOT-23表面実装パッケージのSS311PTとリード付きフラットTO-92スタイルパッケージのSS411Pのふたつのパッケージスタイルをご利用いただけます。
SS311PTは、テープとリール(リールあたり3000ユニット)でご利用いただけます。SS411Pは、バルクパッケージ(バッグあたり1000ユニット)でご利用いただけます。