何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450HRシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450HRシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450HR 80010582 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 101.7℃ [215℉]
2450HR 80030285 立ち上がりでオープン 22.8℃ [73℉] 7.2℃ [45℉]
2450HR 80040479 立ち上がりでオープン 105.6℃ [222℉] 83.3℃ [182℉]
2450HR 80750324 立ち上がりでクローズ 30.0℃ [86℉] 43.3℃ [110℉]
2450HR 80920063 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉](最大) 71.1 ℃ [160 ℉](最小)
2450HR 80980259 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 68.9℃ [156℉]
2450HR 80980272 立ち上がりでクローズ 83.9℃ [183℉] 100.0℃ [212℉]
2450HR 81460048 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 50.0℃ [122℉]
2450HR 84450017 立ち上がりでオープン 89.4℃ [193℉] 65.6℃ [150℉]
2450HR 86570001 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 65.6℃ [150℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink