何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450Aシリーズは、光電子およびイオン化式煙検知器の両方で使用するために設計されています。金合金接点は、47 °C〜107 °C [117 °F〜225 °F]の温度上昇で開く、または閉じます。これらは、長い寿命をもたらすために密封されたエポキシで、集熱器の有無にかかわらず利用できます。
商業用サーモスタット - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB

2450Aシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450A 02950006 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 56.1℃ [133℉]
2450A 02950007 立ち上がりでクローズ 61.7 ℃ [143 ℉](最小) 87.8℃ [190℉]
2450A 02950008 立ち上がりでオープン 56.1℃ [133℉] 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
2450A 02950010 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 58.9 ℃ [138 ℉](最小)
2450A 03610011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 66.1℃ [151℉]
2450A 05690001 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2450A 80440041 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 56.1℃ [133℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink