何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


新製品シリーズ

新規

概要

圧力範囲

  • ±1.6 mbar〜±25 bar | ±160 Pa〜±2.5 kPa | ±0.5inH20~±10inH20

TruStability™ DPRシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、特定のフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をレシオメトリックアナログ出力します。これらのセンサは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC: 特定用途向け集積回路) によって、センサのオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力については、キャリブレーション済みの出力値が約 1kHz で更新されます(アナログ用)。DPRシリーズは、-20°C~70°C [-4°F~185°F] の温度範囲全体にわたって較正されています。センサは電源供給が5.0 Vdcの単一電源からであることが特徴です。これらのセンサは差圧およびゲージを測定します。頑丈で高耐久性のハウジング、工業規格準拠マウント構成、および柔軟な電気終端の選択肢は、厳しいアプリケーション環境に耐えるように設計されています。センサの内部診断機能は、センサの破裂など、ほとんどの内部故障を検出し、システム内の冗長センサの必要性を低減します。DPRシリーズは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性気体と併用して使用します。カスタムキャリブレーション、追加の圧力範囲、または非腐食性、非イオン性液体を含むための性能拡張オプション。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。

TruStability™ DPRシリーズ圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: DPRシリーズ データシート 英語 1MB
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: DPRシリーズ 取付説明書 英語 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

Trustability™ DPRシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ 電気的端子
DPRAAN0005NG0000A5 0inH2O~5inH2O ゲージ圧 AMP 3-643814-3、304,ハーネス長:8 mm
DPRABN0005NG0000A5 0inH2O~5inH2O ゲージ圧 AMP 3-643814-3、50,ハーネス長:8 mm
DPRCAN0002NG0000A5 0inH2O~2inH2O ゲージ圧 フライングリード、304,ハーネス長:8 mm
DPRCAN0005NG0000A5 0inH2O~5inH2O ゲージ圧 フライングリード、304,ハーネス長:8 mm
DPRCAN0010NG0000A5 0inH2O~10inH2O ゲージ圧 フライングリード、304,ハーネス長:8 mm

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink