何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • ±1.6 mbar〜±10 bar | ±160 Pa ~ ±1 MPa | ±0.5inH20~±150psi

TruStability® Standard Accuracy Silicon Ceramic(SSC:標準精度シリコン セラミック)シリーズは、規定のフルスケール圧力範囲および温度範囲全体にわたって圧力を読み取るためのレシオメトリックアナログあるいはデジタル出力を備えた、シリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。

SSCシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。

SSCシリーズは、-20°C~85°C [-4°F~185°F] の温度範囲全体にわたってキャリブレーションされています。本センサには、単一電源 (3.3Vdc または5.0Vdc) で動作するという特徴があります。

これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。

TruStability® 圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。利用可能なオプションによって、センサの性能は圧力範囲が40 mbar | 6 kPa | 20inH2O。

すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。

TruStability™ SSC圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability®基板実装型圧力センサ: SSCシリーズ データシート 英語 5MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズおよびSSCシリーズ 取付説明書 英語 4MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのI²C通信 技術情報 英語 209KB
TruStability™ HSC&SSCシリーズ、ベーシックABPシリーズ基板実装型圧力センサ用診断、FSAシリーズフォースセンサ 技術情報 英語 184KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
TruStability®ボードマウンド圧力センサ用空圧式インタフェース(推奨)、HSC、SSC、TSC、NSCシリーズの技術ノート 技術情報 英語 58KB
ハネウェルデジタル圧力センサと併用のスリープモード:ASDXシリーズ、APBシリーズ、およびTrustability®HSC、SSCシリーズ 技術情報 英語 325KB
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのSPI通信 技術情報 英語 208KB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

TruStability™ SSCシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 総合誤差(%フルスケール)
SSCDANN001PGAA3 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN001PGAA5 アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN001PGSA3 デジタルSPI 0psi~1psi ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN005PGAA3 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN005PGAA5 アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN006BGAA3 アナログ 0 bar~6 bar ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN006BGAA5 アナログ 0 bar~6 bar ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN010BGAA3 アナログ 0 bar~10 bar ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN010BGAA5 アナログ 0 bar~10 bar ゲージ圧 ±2%FSS
SSCDANN010NG2A3 デジタルI²Cアドレス:0x28 0inH2O~10inH2O ゲージ圧 ±2%FSS


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink