圧力範囲
TruStability™ RSCシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、特定のフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をデジタル出力します。センサのオフセット、感度、温度効果、非線形性について、EEPROM統合型24ビットアナログ-デジタルコンバータを使用して、較正および温度補正済みです。圧力データは、SPIインターフェースを介して毎秒サンプル数20~2000のレートで取得できます。ISO 9001規格、REACHおよびRoHSに準拠して設計・製造された空気その他の乾燥ガスなど、非腐食性・非イオン性気体との併用が意図されています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 89KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
TruStability®圧力センサ液体メディア互換性およびガイドライン | 技術情報 | 英語 | 179KB |
睡眠時無呼吸用治療器用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
低コスト圧力センサの高いコスト | ホワイトペーパー | 英語 | 725KB |
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines | 技術情報 | 英語 | 2MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
ファイル名 | ファイルタイプ | 言語 | サイズ |
ハネウェルセンサ評価キットEULA | 英語 | 175KB |
---|
製品 | 出力 | 圧力範囲 | 測定タイプ | 総合誤差(%フルスケール) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCDRRI002NDSE3 | 24ビットデジタル SPI | ±2inH2O | 差圧 | ±2%FSS | ||||
RSCDRRM020NDSE3 | 24ビットデジタル SPI | ±20inH2O | 差圧 | ±0.75%FSS | ||||
RSCDRRM2.5MDSE3 | 24ビットデジタル SPI | ±2.5 mbar | 差圧 | ±2%FSS | ||||
RSCMJJM005NDSE3 | 24ビットデジタル SPI | ±5inH2O | 差圧 | ±3%FSS | ||||
RSCMRRM005NGSE3 | 24ビットデジタル SPI | 0inH2O~5inH2O | ゲージ圧 | ±0.75%FSS |