何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • ±1.6 mbar〜±10 bar | ±160 Pa ~ ±1 MPa | ±0.5inH20~±150psi

高精度シリコンセラミック(HSC)シリーズは、規定されたフルスケール圧力/温度範囲において圧力を測定し、レシオメトリック アナログあるいはデジタル方式で出力するシリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。HSCシリーズでは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)により、センサオフセット、感度、温度の影響、非直線性についてキャリブレーションおよび温度補正済みです。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。

HSC シリーズは、0°C~50°C [32°F~122°F] の温度全範囲においてキャリブレーション済みです。本センサには、単一電源 (3.3Vdc または5.0Vdc) で動作するという特徴があります。

これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。

TruStability®圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。利用可能なオプションによって、センサの性能は圧力範囲が40 mbar | 6 kPa | 20inH2O。

すべての製品は、ISO9001規格に準拠して設計・製造されています。

TruStability™ HSC圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズ データシート 英語 5MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズおよびSSCシリーズ 取付説明書 英語 4MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
基板実装型圧力センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 181KB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 343KB
TruStability™ HSC&SSCシリーズ、ベーシックABPシリーズ基板実装型圧力センサ用診断、FSAシリーズフォースセンサ 技術情報 英語 184KB
TruStability®ボードマウンド圧力センサ用空圧式インタフェース(推奨)、HSC、SSC、TSC、NSCシリーズの技術ノート 技術情報 英語 58KB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
ハネウェルデジタル圧力センサと併用のスリープモード:ASDXシリーズ、APBシリーズ、およびTrustability®HSC、SSCシリーズ 技術情報 英語 325KB
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのSPI通信 技術情報 英語 208KB
TruStability®圧力センサ液体メディア互換性およびガイドライン 技術情報 英語 179KB
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのI²C通信 技術情報 英語 209KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
酸素濃縮器用のセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
注入ポンプ内のセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
血液透析機用センサ アプリケーションノート 英語 294KB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
圧力センサ表面実装(SMT)のガイドライン 技術情報 英語 395KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
最先端技術企業が、ハネウェルのTruStability™圧力センサに依存 ケーススタディ 英語 3MB
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 技術情報 英語 712KB

TruStability™ HSCシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 総合誤差(%フルスケール)
HSCDAND001BASA3 デジタルSPI 0bar~1bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 デジタルSPI ±15psi 差圧 ±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0 psi~15 psi ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 アナログ 0mbar~400mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0mbar~600mbar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar 絶対圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 アナログ 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 デジタルI2Cアドレス: 0x28 0bar~1bar ゲージ圧 ±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 デジタルSPI 0psi~1psi ゲージ圧 ±1 %FSS


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink