圧力範囲
ASDXはシリコン圧力センサで、特定フルスケールの圧力スパンおよび温度範囲で圧力測定のため、I2CまたはSPIデジタルインターフェースを実現します。
ASDXシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC: 特定用途向け集積回路) によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力については、キャリブレーション済みの出力値が約 1kHz で更新されます。
標準 ASDX は温度範囲0 °C~85 °C [32 °F~185 °F] でキャリブレーション済みです。本センサには、単一電源 (3.3Vdc または5.0Vdc) で動作するという特徴があります。
これらのセンサは絶対圧、差圧、ゲージ圧を測定できます。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。差圧用では、アプリケーションによるセンシング・ダイヤフラムの両側への加圧が可能です。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。
ASDX シリーズは、空気や乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性加工液での使用を目的に設計されています。ISO9001 規格に準拠して設計・製造されています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ASDXシリーズ アナログ低圧および微圧センサ | データシート | 英語 | 564KB |
---|---|---|---|
ASDXシリーズ デジタル低圧および微圧センサ | データシート | 英語 | 718KB |
ASDXシリーズ、アナログ出力 | 取付説明書 | 英語 | 570KB |
ASDXシリーズ、デジタル出力 | 取付説明書 | 英語 | 607KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
基板実装型圧力センサの選択ガイド | 選択ガイド | 英語 | 1MB |
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのI²C通信 | 技術情報 | 英語 | 209KB |
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのSPI通信 | 技術情報 | 英語 | 208KB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
製品 | 出力 | 圧力範囲 | 測定タイプ | 総合誤差(%フルスケール) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDXACX015PA2A5 | デジタルI2C、アドレス 0x28 | 15 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX015PA7A5 | デジタルI2C アドレス 0x78 | 15 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX015PAAA5 | アナログ | 15 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX030PA2A5 | デジタルI2C、アドレス 0x28 | 30 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX030PA7A5 | デジタルI2C アドレス 0x78 | 30 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX030PAAA5 | アナログ | 30 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX100PA2A5 | デジタルI2C、アドレス 0x28 | 100 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX100PA7A5 | デジタルI2C アドレス 0x78 | 100 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXACX100PAAA5 | アナログ | 100 psi | 絶対圧 | 2.0%FSS | ||||
ASDXAVX001PG2A5 | デジタルI2C、アドレス 0x28 | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 2.0%FSS |