ハネウェルZephyr™ HAFシリーズセンサは、規定されたフルスケール流量、および補償温度範囲内で気流を検出するためのデジタルインターフェースを提供します。このセンサは、熱的に絶縁されたヒータと温度検出素子により、空気やガスの流れに高速に反応できます。
Zephyrセンサは、空気と非腐食性気体の質量流量の測定用に設計されています。標準型フローレンジには、±50、±100、±200、±400、±750 SCCMがあります。カスタムフローレンジもご利用いただけます。このセンサは、基板上の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。
HAFシリーズの補正温度範囲は0°C~50°C [32°F~122°F]、操作温度範囲は -20°C~70°C [-4°F~158°F] です。最新技術を搭載したASICベースの補正により、応答時間1msでデジタル出力(I2C)を提供します。
これらのセンサは、熱伝導原理を利用して質量流量を測定します。このセンサは、プラチナおよびシリコン窒化物の薄膜を堆積した温度検出抵抗を備えた、マイクロエレクトロニクスおよびMEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)のマイクロブリッジから構成されています。MEMSセンシングダイは、正確かつ慎重に設計された流量チャンネルに設置され、流量に対して再現性のある応答を提供します。
Zephyrセンサは、高められた信頼性、高精度、再現性のある測定に加え、各種アプリケーションに特定のニーズを満たすため、センサのオプションをカスタマイズする機能も備えています。これらの製品は、安定した基板と頑強なハウジングの組み合わせにより、非常に堅牢な造りとなっています。製品はISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
製品 | 信号処理 | 補正温度 | 流量/圧力範囲 | 媒体適合性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFBLF0050C4AX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0SCCM~50SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0050CAAX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0SCCM~50SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200C2AX3 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200C2AX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200C4AX3 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200C4AX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200CAAX3 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0200CAAX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0 SCCM〜200 SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0750C4AX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0SCCM~750SCCM | ドライガスのみ | |||
HAFBLF0750CAAX5 | 増幅あり | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] | 0SCCM~750SCCM | ドライガスのみ |