何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルZephyr™ HAFシリーズセンサは、規定されたフルスケール流量、および補償温度範囲内で気流を検出するためのデジタルインターフェースを提供します。このセンサは、熱的に絶縁されたヒータと温度検出素子により、空気やガスの流れに高速に反応できます。

Zephyrセンサは、空気と非腐食性気体の質量流量の測定用に設計されています。標準流量範囲は10 SLPM、15 SLPM、20 SLPM、50 SLPM、100 SLPM、200 SLPM、300 SLPMで、カスタムの流量範囲にも対応可能です。このセンサは、基板上の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。

HAFシリーズの>10SLPMは、0°C 〜 50°C [32°F 〜 122°F] の補償温度範囲全体にわたって較正済みです。最新技術を搭載したASICベースの補正により、応答時間1msでデジタル出力(I2C)を提供します。

これらのセンサは、熱伝導原理を利用して質量流量を測定します。このセンサは、プラチナおよびシリコン窒化物の薄膜を堆積した温度検出抵抗を備えた、マイクロエレクト​​ロニクスおよびMEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)のマイクロブリッジから構成されています。MEMSセンシングダイは、正確かつ慎重に設計された流量チャンネルに設置され、流量に対して再現性のある応答を提供します。

Zephyrセンサは、高められた信頼性、高精度、再現性のある測定に加え、各種アプリケーションに特定のニーズを満たすため、センサのオプションをカスタマイズする機能も備えています。これらの製品は、安定した基板と頑強なハウジングの組み合わせにより、非常に堅牢な造りとなっています。製品はISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。

ハネウェルZephyr™ HAF - 高精度10 SLPM~300 SLPM


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM データシート 英語 705KB
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM 取付説明書 英語 468KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM アプリケーションノート 英語 279KB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
Zephyr™デジタルHAFシリーズ高精度22mm外径オス型テーパーフィッティング CADモデル.stp CADモデル -- 766KB
Zephyr™デジタルHAFシリーズ高精度G 3/8スレッドメスフィッティング CADモデル.stp CADモデル -- 2MB
Zephyr™デジタルHAFシリーズ高精度マニホールドマウント CADモデル.stp CADモデル -- 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
ハネウェル デジタルエアフローセンサとのI²C通信 技術情報 英語 235KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
気体メディア互換性と修正ファクタ 技術情報 英語 96KB
エアフローセンサ用語集 技術情報 英語 154KB
マスエアフローセンサでの低差圧による高度測定、およびガス密度補正 技術情報 英語 85KB
マスフローセンサ: マスフローvs体積流量および流量単位変換 技術情報 英語 190KB
マスエアフローセンサにおける微粒子汚染およびフィルターメーカー 技術情報 英語 99KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ - 高精度10SLPM~300SLPM製品を閲覧する

製品 信号処理 補正温度 流量/圧力範囲 媒体適合性
HAFUHH0020L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜20 SLPM ドライガスのみ
HAFUHH0050L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜50 SLPM ドライガスのみ
HAFUHH0100L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜100 SLPM ドライガスのみ
HAFUHH0200L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜200 SLPM ドライガスのみ
HAFUHM0010L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜10 SLPM ドライガスのみ
HAFUHM0020L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜20 SLPM ドライガスのみ
HAFUHM0200L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜200 SLPM ドライガスのみ
HAFUHM0300L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜300 SLPM ドライガスのみ
HAFUHT0015L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜15 SLPM ドライガスのみ
HAFUHT0020L4AXT 増幅あり 0°C〜50°C [32°F〜122°F] 0 SLPM〜20 SLPM ドライガスのみ