何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

AWM700シリーズ Microbridgeマスエアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定を提供します。これらのセンサは、通常1インチHOの圧力降下を誘発しながら、最大毎分200標準リットル(SLPM)のフローを測定します。AWM700は、小型パッケージで高流量レンジ機能を備えています。センサはの応答時間は6ミリ秒、10 Vdc電源を必要としますが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスティックパッケージは、パフォーマンスを損なうことなく、25 psiの過圧に耐えることができます。スナップイン型のAMP互換コネクタは、信頼性の高い接続を提供します。また、ポータブル機器やバッテリ駆動アプリケーションで使用にも適しています。AWM700シリーズセンサは、実証済みの信頼性、高精度に加え、医療用人口呼吸器マーケットや医療および分析機器のアプリケーション用の精密な動作特性を備えています。長時間に渡り精度を維持できるため、再キャリブレーションの必要性を低減します。AWM700センサ回路は、増幅および温度補正を行います。

警告: 製品破損

AWM シリーズ Microbridge マスエアフローセンサは液体流量の検知用ではないため、液体がセンサを通過すると損傷を受ける可能性があります。

シリーズ エアフローセンサ - ハネウェル


文書


AWM700シリーズ製品を閲覧する

製品 信号処理 補正温度 流量/圧力範囲 媒体適合性
AWM720P1 増幅あり 10°C~40°C [50°F~104°F] +200SLPM ドライガスのみ
AWM730B5 増幅あり 10°C~40°C [50°F~104°F] ±300SLPM ドライガスのみ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink