何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

AWM2000シリーズなどデュアルホイートストンブリッジは、エアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは増幅処理を行います;ゲインを増やし、センサ出力に電圧オフセットを導入するために使用できます。ヒーター制御回路およびセンシングブリッジ給電回路は、基板上にパッケージ化されています。

警告: 製品破損

AWM シリーズ Microbridge マスエアフローセンサは液体流量の検知用ではないため、液体がセンサを通過すると損傷を受ける可能性があります。
これらの指示に従わなかった場合、製品の破損を招く可能性があります。

シリーズ エアフローセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
AWM3000シリーズ エアフローセンサ、増幅型 カタログ情報 英語 390KB
AWMシリーズ エアフローセンサの概要 カタログ情報 英語 186KB
AWM3000シリーズ Microbridgeマスエアフローセンサ 取付説明書 英語 288KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
ガスクロマトグラフィー アプリケーションノート 英語 19KB
カプノグラフ アプリケーションノート 英語 16KB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
気体メディア互換性と修正ファクタ 技術情報 英語 96KB
エアフローセンサ用語集 技術情報 英語 154KB
マスエアフローセンサでの低差圧による高度測定、およびガス密度補正 技術情報 英語 85KB
マスフローセンサ: マスフローvs体積流量および流量単位変換 技術情報 英語 190KB
マスエアフローセンサにおける微粒子汚染およびフィルターメーカー 技術情報 英語 99KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

AWM3000シリーズ製品を閲覧する

製品 信号処理 補正温度 流量/圧力範囲 媒体適合性
AWM3100V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] +200SLPM ドライガスのみ
AWM3130V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] +30.0 sccm ドライガスのみ
AWM3150V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] +30.0 sccm ドライガスのみ
AWM3200CR 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] 0 mbar~5.0 mbar [0 H20~2.0 H2O] ドライガスのみ
AWM3200V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±5.0 mbar [2.0 inH2O] ドライガスのみ
AWM3201CR 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] 0 mbar~1.25 mbar [0 H20~0.5 H2O] ドライガスのみ
AWM3205V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±5.0 mbar [2.0 inH2O] ドライガスのみ
AWM3300V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±1000 sccm(1 SLPM) ドライガスのみ
AWM3303V 増幅あり -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±1000 sccm(1 SLPM) ドライガスのみ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink