何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

AWM2000シリーズMicrobridgeマスエアフローセンサは、2つのWheatstoneブリッジを備えたパッシブデバイスです。仕様通りの動作には、ヒーター制御回路が必要です。さらに仕様通りの動作には、センシングブリッジ給電回路も必要です。これら2つの回路は、基板上ではなく、アプリケーション内で提供される必要があります。センシングブリッジのインターフェースには差動増幅器を活用できます。これは、ゲインおよびセンサ出力へのオフセット電圧導入に使用できます。

警告: 製品破損

AWM シリーズ Microbridge マスエアフローセンサは液体流量の検知用ではないため、液体がセンサを通過すると損傷を受ける可能性があります。
これらの指示に従わなかった場合、製品の破損を招く可能性があります。

シリーズ エアフローセンサ - ハネウェル


文書


AWM2000シリーズ製品を閲覧する

製品 信号処理 補正温度 流量/圧力範囲 媒体適合性
AWM2100V 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±200 sccm ドライガスのみ
AWM2100VH 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±200 sccm 水素ガス
AWM2150V 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±30.0 sccm ドライガスのみ
AWM2200V 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±10.0 mbar [4.0 H2O] ドライガスのみ
AWM2300V 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±1000 sccm(1 SLPM) ドライガスのみ
AWM2300VH 増幅なし(mV) -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] ±1000 sccm(1 SLPM) 水素ガス

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink