新製品シリーズ
The HAPS Series provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the HAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The HAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors | 取付説明書 | 英語 | 569KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
GAPS & HAPS Comparative Infographic | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
ホワイトペーパー:近接センサがいつ故障するかご存じですか? | ホワイトペーパー | 英語 | 600KB |
製品 | 電気出力タイプ | フォームファクタ | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PCFD3AANN-000 | 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 | インライン、円柱形状フランジ付き | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3ACNN-000 | 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 | インライン、円柱形状フランジ付き | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3AHGN-000 | 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 | インライン、円柱形状フランジ付き | ピッグテール(フライングリード) | ||||
1PCFD3BANN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ | インライン、円柱形状フランジ付き | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3BCNN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ | インライン、円柱形状フランジ付き | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3BHGN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ | インライン、円柱形状フランジ付き | ピッグテール(フライングリード) | ||||
1PCFD3CANN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 | インライン、円柱形状フランジ付き | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3CCNN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 | インライン、円柱形状フランジ付き | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3CHGN-000 | 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 | インライン、円柱形状フランジ付き | ピッグテール(フライングリード) | ||||
1PCTD3AAN1-000 | 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 | インライン、円柱形状スレッド付き | D38999/25YA98PN |