何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


新製品シリーズ

新規

概要

The General Aerospace Proximity Sensor (GAPS Series) provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the GAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The GAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.

GAPS Series Proximity Sensors - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors データシート 英語 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 取付説明書 英語 569KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic アプリケーションノート 英語 1MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート 英語 1MB
ホワイトペーパー:近接センサがいつ故障するかご存じですか? ホワイトペーパー 英語 600KB

General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)製品を閲覧する

製品 電気出力タイプ フォームファクタ 端子
LGCTA3CA01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN
LGCTA3CB01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PA
LGCTB3CA01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN
LGCTB3CB01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PA
LGCTD3CA01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN
LGCTD3CB01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PA
LGRTA3CA01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 Right angle、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN
LGRTA3CB01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 Right angle、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PA
LGRTB3CA01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 Right angle、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN
LGRTB3CB01-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 Right angle、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink