何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

IHMシリーズはオン/オフ出力を提供し、ホストシステムに対して、オプションの正常性モニタリング出力を構成できます。ハネウェルがIHMシリーズに使用している技術は、航空宇宙アプリケーションにおいて以前標準とされていた、従来のECKO(渦電流抑制発振器)トポロジを改善したものとして評価されています。IHMシリーズは、誤検出や検出漏れではない内部故障を検知して故障出力を表示する独自の回路によって、ダウンタイムおよびメンテナンスコストの削減を手助けします。

IHMシリーズ近接センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
近接センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 164KB
データシート:IHMシリーズ航空宇宙近接センサ データシート 英語 1MB
32318767:IHMシリーズ航空宇宙近接センサ取付方法説明書 取付説明書 英語 274KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙アプリケーション用IHMシリーズ近接センサ アプリケーションノート 英語 740KB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB

IHMシリーズ近接センサ製品を閲覧する

製品 電気出力タイプ フォームファクタ 端子
1PCFD3AANN-000 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 インライン、円柱形状フランジ付き D38999/25YA98PN
1PCFD3ACNN-000 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 インライン、円柱形状フランジ付き EN2997Y10803MN
1PCFD3AHGN-000 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 インライン、円柱形状フランジ付き ピッグテール(フライングリード)
1PCFD3BANN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ インライン、円柱形状フランジ付き D38999/25YA98PN
1PCFD3BCNN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ インライン、円柱形状フランジ付き EN2997Y10803MN
1PCFD3BHGN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、ノーマルクローズ インライン、円柱形状フランジ付き ピッグテール(フライングリード)
1PCFD3CANN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状フランジ付き D38999/25YA98PN
1PCFD3CCNN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状フランジ付き EN2997Y10803MN
1PCFD3CHGN-000 3ワイヤ、オープンコネクタ出力、通常開回路 インライン、円柱形状フランジ付き ピッグテール(フライングリード)
1PCTD3AAN1-000 3ワイヤ、電流シンク出力、近/遠/故障 インライン、円柱形状スレッド付き D38999/25YA98PN

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink