何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

21FW シリーズ シングルチャネルセンサ、23FW シリーズ トリプルチャネルセンサ および 5FW シリーズのマグネットターゲットは、本来ロッキード・マーティン統合打撃戦闘機で使用するために製造されました。ホール効果センサおよびターゲットの非常に高い信頼性と小型サイズに加え、電磁干渉への優れた抵抗性、競合製品より低い価格といった特長により、航空機の各種部品、あるいは激しいショック、振動、温度、強いEMIといった環境下における用途に最適です。
ハネウェル近接センサ、21FW シリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

21 FWシリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 供給電圧 動作周波数
21FW-74 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 2000 Hz
21FW-R1 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 2000 Hz