高出力張力/圧縮ロードセル•容量500lb、1,000lb & 2,000lb•±1.25% フルスケール精度•ステンレススチール

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

ハネウェルのXYフォースセンサは、90°で取付けられた2つのひずみゲージブリッジから構成されており、たわみシステムによって分離されています。

たわみを含む完全な二成分系は、1つの特別に調製した金属ビレットから機械加工されており、類い希なる構造強度を提供し、2つのトランスデューサ間の混信を最小限に抑えます。

このユニークなセンサは、優れた直線性と最大の構造寿命を特徴としています。

追加の変更またはカスタム設計をご希望の場合は、ハネウェルまでお見積もりをご依頼ください。

ハネウェル X-Yフォース ロードセル、モデル6443


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル6443X-Yフォースセンサデータシート データシート 英語 299KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

X-Yフォース特殊用途ロードセル - モデル6443製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
6443-105 500lbおよび2000lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
6443-106 500lb & 1500lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
6443-123 1.325Klbおよび6.6Klb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
6443-500/1K 500lb & 1000lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink