何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル125ロードセルは、コンパクトな形状と高精度の両方を併せ持つ製品で、優れた張力および圧縮力トランスデューサを提供します。一体型で S 字のデザインは、100 kg~500 kg の荷重範囲で、0.03% フルスケールの最大非直線性を達成します。

モデル125 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル125ロードセルデータシート データシート 英語 339KB
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
工業および医療アプリケーションにおけるS-ビーム 圧縮および引張ロードセル アプリケーションノート 英語 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities アプリケーションノート 英語 2MB

モデル125製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-K627-01 100 Kg 張力/圧縮 2mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-K627-02 200 Kg 張力/圧縮 2mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-K627-03 300 Kg 張力/圧縮 2mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-K627-04 500 Kg 張力/圧縮 2mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink