何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル123ロードセルは、コンパクトな形状と高精度の両方を併せ持つ製品で、優れた張力および圧縮力トランスデューサを提供します。一体型で S 字のデザインは、1000 kg~20000 kg の荷重範囲で、0.03% フルスケールの最大非直線性を達成します。

モデル123 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル123ロードセルデータシート データシート 英語 247KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル123製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-K626-02 1,000 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-K626-03 1,500 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-K626-06 5,000 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-K626-07 7,500 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-K626-08 10,000 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink