何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

それぞれのTDセンサには0.040in×0.050in 検出素子が含まれています。素子は、レーザートリムされた薄膜の抵抗ネットワークで、センサ間互換性に対応するよう較正されています。

  • TD4:液体温度センシング用に設計されています。センサには、ねじ端子2個付きアルマイト仕上げアルミニウムハウジングがあります。
  • TD4S:液体温度センシング用に設計されています。センサには、六角ヘッドおよびパイプねじ継手付きの2つの端子ステンレススチールハウジングがあります。
  • TD5A:小型サイズおよび低コストとなるよう設計されたミニチュアプラスチックパッケージです。
シリーズ RTD温度センサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
TDシリーズ 温度センサインターフェース 技術情報 英語 376KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
PK 87786:TDシリーズ温度センサ、2号 取付説明書 英語 154KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

TDシリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 温度センシング範囲 パッケージタイプ
TD4A 2000 ΩシリコンRTD -40°C~150°C [-40°F~302°F] アルミニウムケース(ねじ付き)
TD5A 2000 ΩシリコンRTD -40°C~150°C [-40°F~302°F] プラスチックケース

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink