何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HEL-776/HEL-777シリーズ プラチナRTDは、印刷回路基板、温度プローブ、その他の低温アプリケーションで、-55°C~150°C [-67°F~302°F] の範囲で温度測定をする設計となっています。

0.050inまたは0.100inのスペースがあるはんだ付け可能なリードにより、ワイヤやプリント回路の堅固な接続が可能です。1000Ω、375アルファバージョンは、10倍高い感度と信号雑音比を実現。両バージョンとも空気温度の検出に最適です。

シリーズ RTD温度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
HEL-776およびHEL-777シリーズ プラチナRTD温度センサ カタログ情報 英語 237KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

HEL-777/776シリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 温度センシング範囲 パッケージタイプ
HEL-776-A-U-1 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] プラスチックケース
HEL-777-A-T-0 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] プラスチックケース
HEL-777-A-T-1 100 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] プラスチックケース
HEL-777-A-U-0 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] プラスチックケース
HEL-777-A-U-1 1000 Ωプラチナ RTD -55°C~150°C [-176°F~302°F] プラスチックケース

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink