何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HEL-700 シリーズ 薄膜プラチナ RTD(抵抗温度検出器)は産業上の使用で重要な温度を監視・制御するように設計されています。このシリーズは高直線性、安定性、精度、広温度範囲を合わせて小型の高速応答パッケージで、温度に対する抵抗における線形変更を提供します。

HEL-700 シリーズは -75 °C~540 °C [-100 °F~1000 °F] の温度を高精度で測定します。素子が完全にアセンブリされているのでプローブアセンブリですぐに使用でき、脆弱な接合部のリード線を拡大する必要がありません。

これらの製品はプラチナの薄膜をアルミナ基板に堆積したものを使って製造し、抵抗を標準 ±0.2%(±0.5 °C 精度)あるいは任意 ±0.1%(±0.3 °C 精度)で入れ替えできるようにレーザートリムしています。センサチップは、ガラス張り、配線、ポッティング、またはセラミック焼成が施され、Teflon®絶縁もしくはグラスファイバ絶縁リード線付きの円筒形アルミナパッケージが出来上がります。

シリーズ RTD温度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
HEL-700シリーズ 薄膜プラチナRTD データシート 英語 805KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

HEL-700シリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 温度センシング範囲 パッケージタイプ
HEL-705-T-0-12-00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース
HEL-705-T-1-12-00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース
HEL-705-U-0-12-00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース
HEL-705-U-1-12-00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース
HEL-707-T-0-12-00 100 Ωプラチナ RTD -75°C~540°C [-100°F~1000°F] セラミックケース
HEL-707-T-1-12-00 100 Ωプラチナ RTD -75°C~540°C [-100°F~1000°F] セラミックケース
HEL-707-U-0-12-00 1000 Ωプラチナ RTD -75°C~540°C [-100°F~1000°F] セラミックケース
HEL-707-U-1-12-00 1000 Ωプラチナ RTD -75°C~540°C [-100°F~1000°F] セラミックケース
HEL-711-T-0-12-00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース
HEL-711-T-1-12-00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~260°C [-94°F~500°F] セラミックケース

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink