何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

700シリーズのプラチナRTD (抵抗温度検出器) は、経済的で小型の温度センサです。本シリーズは2つのパッケージ構成で提供されており、配線済みとSMT(表面実装技術) をご利用いただけます。サイズは各構成につき2種類ご用意しており、SMTは業界標準の0805および1206のパッケージで提供されます。

700シリーズには、100および1000ベースの抵抗があり、3750ppm/Kと3850ppm/K温度係数 (375および385アルファ) を利用できます。700シリーズの耐性は、DINクラスA、DINクラスB、DINクラス2B業界標準に適合しています。

700シリーズはRoHS(特定有害物質使用制限指令)に適合しています。(EU Directive 2002/95/EC)

700シリーズ RTD温度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
700シリーズ プラチナRTD データシート 英語 249KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
50010925:700シリーズ プラチナRTD温度センサ、1号 取付説明書 英語 157KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

700シリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 温度センシング範囲 パッケージタイプ
700-101BAA-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-101BAB-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102AAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102AAC-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102BAA-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102BAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-101BAA-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-101BAB-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-102AAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-102BAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ