何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

頑強なステンレススチールハウジングに封入された耐環境自己完結型近接センサ。航空宇宙、軍需品、海洋、大量移送、高性能産業機器の要件に適合するよう設計されています。渦電流減衰発振器(ECKO)の原理で作動し、検出面の前を通過する金属製物体を検知します。ターゲットの金属が検知されると、トリガ信号が発行され、出力調整回路を通ってセンサのアプリケーションによって高・低出力が生成されます。
近接センサセンサ、932シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

932シリーズ製品を閲覧する

製品 センサタイプ 供給電圧 動作周波数
932AB2W-A2P-PGM 厳環境対応 20 Vdc〜33 Vdc 2000 Hz

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink