何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。ハネウェルの豊富なポートフォリオには、エンジンとトランスミッションの多様なアプリケーションに加え、温度センサ、イグニッションスイッチ、ウィンカー、ヘッドライト用のソリューションが含まれており、最も過酷な環境で、優れた信頼性と高い堅牢性を提供します。ヘビーデューティーメーカーのお客様ニーズには、より高い精度、優れた信頼性、安全性などがあります。しかしハネウェル製品は、それだけではありません。

より高い精度

  • SS490シリーズおよびRTY/RTPシリーズ ホール効果センサによる、リニアまたは角度位置センシング
  • LMシリーズ LCDディスプレイ アワーメータによるエンジン使用のトラッキング
  • Hydraulic, brake, and fuel-tank level sensing with PX2 Series, PX3 Series, MIP Series, MLH Series, 13mm Series, 19mm Series, and SPT Series heavy-duty pressure sensors and transducers

生産性

  • ロードセルまたは荷重ピンによるフック荷重センシング(モデルLP)
  • 配線式の2ブロック ジブスイッチの代わりにLimitless™スイッチを採用
  • Limitless™ヘビーデューティーリミットスイッチによるアウトリガー位置センシング(完全伸張、完全収縮)

優れた信頼性

  • SS490シリーズ、RTP/RTYシリーズのホール効果センサによる、パワーステアリング コントロールシステムセンシング
  • MICRO SWITCHヘビーデューティーリミットスイッチによるジブ拡張モニタリング(HDLSシリーズ)
  • RPN回転式ポジションセンサによるスロットル、ブレーキ、クラッチ位置センシング
  • HP、HE、LP、LEシリーズ圧力スイッチによる油圧システムおよびエンジンオイルの監視
  • LTPおよびES-110シリーズ パッケージ化温度プローブによる、キャビン温度センシング
  • VRS、SNDH-Hシリーズ、SNG-Qシリーズセンサによる、ホイールスピード、油圧ポンプスピード、トランスミッションスピード、エンジンスピード、MPHセンシング

高い安全性

  • 商業用サーモスタットによる車両消火センシング
  • プッシュ/プルeストップスイッチを使用した緊急停止
  • 103SRシリーズポジションセンサによるジャック位置センシング
  • SPSシリーズSMARTポジションセンサまたはRPNシリーズポジションセンサによるブーム角度ポジションセンシング
  • R300シリーズ温度プローブによる、作動油温度センシング
  • SPSシリーズ SMARTポジションセンサによる、ステアリング角度ポジションセンシング
  • ロードセルによるねじれ・ブームサイド荷重センシング
  • 油圧シリンダーピンの代わりに荷重ピンを採用
  • ロードセルによるカウンターウェイトセンシング
  • ロードセルまたは荷重ピンによるアウトリガー荷重センシング
  • MLHシリーズ ヘビーデューティ圧力トランスデューサおよびテスト&測定圧力センサによるアウトリガー荷重センシングおよびレベルセンシング
  • 確認ボックスは、MICRO SWITCH HDLSシリーズ ヘビーデューティーリミットスイッチ付きのトラックフレーム上に格納されます。
採掘/建設車両用のセンサ&スイッチ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 169KB
SMARTポジションセンサ、100°および180°アーク構造 アプリケーションノート 英語 1110KB
重機の液圧/油圧モニタリング アプリケーションノート 英語 348KB


関連製品

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink