何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • 60 mbar~2.5 bar | 6 kPa~250 kPa | 1 psi〜30 psi

説明

    MPRシリーズは超小型のピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、指定されたフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をデジタル出力します。オンボードの特定用途向け集積回路(ASIC)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性が、特定の温度範囲内で校正および補正されます。本製品は大容量の医療(家庭用・一般)デバイスや商用アプライアンス、工業用/HVACアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。

お客様にとっての価値

  • 超小型フォームファクタ: 重量、サイズ、スペースの制限に対応したポータビリティ、プリント基板(PCB)上のスペースを節約。
  • 幅広い圧力範囲で使用が簡素化されました。
  • 高性能: 低い変換要件とマイクロプロセッサへの直接インターフェースを通して、出力によって性能が加速化。
  • バリューソリューション:設定可能なオプションを備え、コストパフォーマンスに優れた大容量ソリューション。
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1耐湿性レベル1要件に準拠:リフロー式はんだ付の際の熱または機械動作による破損や、低品質のセンサにありがちな修理を回避できます。既定条件下で保管した場合はフロアライフは無制限(保管の簡素化、スクラップの低減)。リフロー前のベーキングに時間がかからず、リフロー直後から安定性と使用可能性を提供するためリーン生産方式が可能となります。
  • 低出力/エネルギー効率: システムの省エネを実現し、バッテリーの寿命を延ばします。

差別化:

  • アプリケーション固有の設計で、特定のアプリケーションのニーズと課題に対応します。
  • デジタル出力: プラグアンドプレイ機能により、実装とシステムレベルでの接続が容易になります。
  • トータルエラーバンド(総合精度):補正された温度範囲内で真のパフォーマンスを発揮することで各センサの試験や校正が最小限で済み、製造コストの削減につながります。またセンサの精度を向上させ、部品間のばらつきを最小限に抑えることでセンサの交換が容易になります。
MicroPressure MPRシリーズ圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ データシート 英語 3MB
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ アプリケーションノート 英語 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 技術情報 英語 1MB
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:業務用 販促ツール 英語 1MB
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:医療機器 販促ツール 英語 1MB
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 技術情報 英語 712KB
MPRシリーズ ロングポート(アブソリュート付き)CADモデル.stp CADモデル -- 489KB
MPRシリーズ ロングポート(ゲージ付き)CADモデル.stp CADモデル -- 499KB
MPR Series short port gage CAD model.stp CADモデル -- 279KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

MicroPressure MPRシリーズ製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 圧力範囲 測定タイプ
MPRLF0001PG0000SC リードレスSMT 0psi~1psi ゲージ圧
MPRLS0001PG00001C リードレスSMT 0psi~1psi ゲージ圧
MPRLS0015PA0000SA リードレスSMT 0 psi~15 psi 絶対圧
MPRLS0015PA0000SAB ブレークアウト基板に実装されたリードレスSMT 0 psi~15 psi 絶対圧
MPRLS0025PA00001A リードレスSMT 0 psi~25 psi 絶対圧
MPRLS0025PA00001AB ブレークアウト基板に実装されたリードレスSMT 0 psi~25 psi 絶対圧
MPRLS0300YG00001B リードレスSMT 0 mmHg〜300 mmHg ゲージ圧
MPRLS0300YG00001BB ブレークアウト基板に実装されたリードレスSMT 0 mmHg〜300 mmHg ゲージ圧
MPRSS0001PG00001C リードレスSMT 0psi~1psi ゲージ圧

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink