何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、業界で最低の圧力降下を実現しつつも、感度、精度、信頼性、安定性が向上し、時間経過に伴うドリフトが最小限に抑えられていることで、数多くの潜在的な呼吸アプリケーション向けセンサの主要サプライヤーとなっています。ハネウェルのセンサ&スイッチは、麻酔送達システム、酸素コンセントレータ、睡眠時無呼吸用治療器、ベンチレータなど、様々な潜在的な呼吸アプリケーションで使用できます。
呼吸アプリケーション - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 2321KB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 1899KB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 2816KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 4746KB


よくある質問

What Honeywell pressure sensors can be used in respiratory applications?

Honeywell has a broad portfolio of pressure sensors that can be used in ventilators or oxygen concentrators. Board Mount pressure sensors (MicroPressure MPR Series, Basic ABP, ABP2 Series, TruStability� HSC Series) and Heavy Duty pressure sensors (MIP series, MLH Series) are extensively used within medical equipment due to high level of accuracy, sensitivity and reliability. To find out more, please access https://sensing.honeywell.com/lp/medical-sensing.


Which are the top functions of Honeywell pressure sensors in oxygen concentrators?

Board mount pressure sensors may be used to detect when the patient begins to inhale so that oxygen can then be delivered efficiently and effectively. Heavy duty pressure sensors are used to monitor and control the flow of air and oxygen delivered to oxygen concentrators, and used to monitor and control pressure within the surge tank, providing feedback to the compressor which allows the compressor to maintain the appropriate pressure level. For a complete list and features, download our brochure.


Which are the top functions of Honeywell pressure sensors in ventilators?

Board mount pressure sensors are commonly utilized at ultralow pressure ranges within ventilators to monitor a patient’s breathing and detect when filters are clogged and need to be replaced. Honeywell heavy duty pressure sensors monitor and control the flow of air and oxygen delivered to ventilators.


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink