- 産業別ソリューション
- ヘルスケア&ライフサイエンス
- 医療機器
医療機器
救命医療のためのセンシングソリューション
救命医療のためのセンシングソリューション
生命の危機に瀕している患者さんに対して使用する製品は、特別な配慮で設計されたものでなければなりません。とりわけ、センサやスイッチの性能、信頼性、耐久性、精度が重要になってきます。医療業界でハネウェルが多くの人々から信頼を集めているのはこのためです。ハネウェルが提供する最先端技術、豊富な製品ラインアップ、技術サポートにより、医療機器の設計者は、性能ニーズを満たすためのセンシングおよびスイッチソリューションを迅速に見つけることが可能です。
医療向けセンシングソリューション
ハネウェルのセンサ、スイッチ、バーコードスキャンエンジン、ソフトウェア製品は、血液透析装置、臨床検査機器、患者さんのモニタリング装置、人工呼吸器、酸素濃縮器、輸液ポンプなど、さまざまな医療機器で幅広く使用されています。
ベーシックタイプ基板実装圧力センサABPシリーズ
高精度デジタル・アナログ出力。補正/増幅 60 mbar~10bar │6 kPa~1 MPa │1 psi~150 psi、液体メディア対応。
マイクロフォースセンサ FMAシリーズ
FMAシリーズは、規定フルスケールフォーススパンおよび温度範囲においてフォースをレシオメトリックでデジタル出力するピエゾ抵抗ベースのフォースセンサです。
ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。
空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。
PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。
取り扱いが簡単で、洗浄・消毒に適した設計です。応力の影響を最小限に抑えます。あらゆる用途に対応できるサイズをご用意し、快適な着け心地を実現しました。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc