100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●TFE Teflonまたはファイバグラスアルミナチューブ、リード線付き
フラット、モールド成形、螺旋ラップ、複合タイプ、高温度対応型などの構成。単一、複数、可変ワット。カスタムバージョン。
100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●リード線付きチップまたはSMTアキシャルフリップチップ●リード線またはソルダパッド
高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA
Uni-Curve, 絶縁リード線、エポキシ被覆あり●-60°C~150°C [-76°F~302°F]
Uni-Curve、ベアリード線、エポキシ被覆あり●-60°C~150°C [-76°F~302°F]
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.