ハネウェルN670X | N360X2Dスキャンエンジン

N360X&N670Xスキャンエンジンの概要

モバイルデバイス設計エンジニアが常に抱えている課題は、様々な用途で優れたバーコードスキャン性能を達成できるスリムなモバイルデバイスを設計することです。その一方で、スキャンエンジン技術をモバイル設計に組み込み、顧客要件を満足させるには時間がかかり、設計と統合の作業を1分でも早く仕上げられると、製品を顧客に早く届けることができます。

これこそが、モバイル用途向けの新しい2Dバーコードスキャンエンジン製品群N360X&N670Xシリーズをハネウェルが発売する理由です。ユーザー体験を念頭に置いて設計されたスキャンエンジンは両方ともスリムなデザインを採用しているため、他の技術を統合するスペースがあり、設計作業の効率化と、よりスリムなデバイスの設計にも役立ちます。読み取りレンジの拡大と読み取り機能の改良により、新しい用途を試したり、既存の用途でエンドユーザーの操作性と生産性を向上させたりできます。

N360X&N670Xシリーズのビデオを見て、貴社の用途への適合性をご判断ください。

N360X/N670X スキャンエンジンの特長

コンパクトなサイズで競争優位の確保

スキャンエンジンは両方ともフォームファクタがコンパクトで、他の技術を統合するスペースがあるため、設計作業が効率化されて、よりスリムなデバイスの設計も可能になり、エンタープライズモビリティの道が開けます。

新たな用途の可能性が拡大

N360X&N670Xの読み取りレンジの拡大と(大幅に向上した1Mpxセンサの性能による)読み取り機能の改良により、新しい用途を試したり、既存の用途でエンドユーザーの操作性と生産性を向上させたりできます。

統合時間の短縮

他のハネウェルスキャンエンジン製品群との電気的互換性と、パラレル/MIPIインターフェースの利用によって、統合時間と設計コストを削減できます。つまり、筐体の変更やアクセサリ設計の追加なしに、異なるレベルのバーコードスキャン性能を顧客に提供できるようになりました。

技術と統合のサポート

これらの製品は、技術に精通した世界中のエンジニアのチームに支えられているので、貴社の統合ニーズに合わせたサポートをご提供できます。ハネウェルのチームはプロジェクトの初期段階から、設計サイクルに沿ったガイドとサポートを提供しています。

製品

N360X&N670Xは、小売店、倉庫、医療施設や、配達、集荷、出張修理用のタブレット、ウエアラブルスキャナ、モバイルデバイス、アクセサリでの使用に最適です。以下をご覧になり、プロジェクトに最適なソリューションをお選びください。

特長/製品*

新製品

N670X

新製品

N360X

省スペースのモビリティ設計の制約に適合するコンパクト設計 6,8 mm x 23 mm、5 mm x 16,2 mm [0.27 x 0.93 x 0.64インチ] 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0.32 in x 0.85 in x 0.43 in]
拡張読み取りレンジ 34 mm~573 mm [1.34~22.5インチ](13mil UPC) 41 mm~541 mm [1.6~21.3インチ](13mil UPC)
モーショントレランス 最大6,0 m/s 最大0,13 m/s
低電力要件 205mA @ 3.3V(標準) 170mA @ 3.3V(標準)
高分解能センサ 1280 x 800ピクセル グローバルシャッター 1296 x 976ローリングシャッター
バーコード最低分解能(1D、コード39) 3mil 3mil
Android対応
MIPI&パラレルインターフェースが利用可能
動作温度範囲 -30℃~60℃ [-22℉~140℉] -20~50 [-13℉~122℉]
最新型ハネウェル デコードプラットフォームにより可能になりました
レーザーまたはLED照準システムのオプション
インターフェースとピン配置がN660X互換
詳細 詳細
現在の特長*

新製品

N670X

省スペースのモビリティ設計の制約に適合するコンパクト設計 6,8 mm x 23 mm、5 mm x 16,2 mm [0.27 x 0.93 x 0.64インチ]
拡張読み取りレンジ 34 mm~573 mm [1.34~22.5インチ](13mil UPC)
モーショントレランス 最大6,0 m/s
低電力要件 205mA @ 3.3V(標準)
高分解能センサ 1280 x 800ピクセル グローバルシャッター
バーコード最低分解能(1D、コード39) 3mil
Android対応
MIPI&パラレルインターフェースが利用可能
動作温度範囲 -30℃~60℃ [-22℉~140℉]
最新型ハネウェル デコードプラットフォームにより可能になりました
レーザーまたはLED照準システムのオプション
インターフェースとピン配置がN660X互換
詳細
現在の特長*

新製品

N360X

省スペースのモビリティ設計の制約に適合するコンパクト設計 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0.32 in x 0.85 in x 0.43 in]
拡張読み取りレンジ 41 mm~541 mm [1.6~21.3インチ](13mil UPC)
モーショントレランス 最大0,13 m/s
低電力要件 170mA @ 3.3V(標準)
高分解能センサ 1296 x 976ローリングシャッター
バーコード最低分解能(1D、コード39) 3mil
Android対応
MIPI&パラレルインターフェースが利用可能
動作温度範囲 -20~50 [-13℉~122℉]
最新型ハネウェル デコードプラットフォームにより可能になりました
レーザーまたはLED照準システムのオプション
インターフェースとピン配置がN660X互換
詳細

ハネウェルのN360X&N670Xシリーズはモバイル用途向けのアンデコード2Dイメージャーです。ここをクリックすると、デコードソリューションをはじめ、ハネウェルのモバイル用途向けスキャンエンジンの全製品が表示されます。

お問い合わせ

N360XとN670Xに関するご質問にお答えします。お問い合わせフォームをご記入いただくと、弊社の担当者がご連絡をさしあげます。

 

メールアドレスを第三者と共有することはありませんので、ご安心ください。(プライバシーポリシー

FAQ(よくある質問)

N360X&N670Xは1Dコードと2Dコードを読み取ることができますか?

はい、両エンジンとも1Dと2Dの標準型バーコードの完全なライブラリセットが付属しています。詳細については、該当するデータシートをダウンロードしてください。

ハネウェルはバーコード以外の機能も提供していますか?

はい、ハネウェルはバーコード以外の機能に関してもお客様をサポートしています。ハネウェルは、光学文字認識(OCR)、ダイレクトパーツマーキング(DPM)、データパーシング(例:運転免許証パーシング)を提供しています。これらの機能はオプションです。詳細情報のお問い合わせはハネウェル担当者にご連絡いただくか、ウェブフォームをご利用ください。

N670X&N360Xスキャンエンジンでメガピクセルセンサを使用する利点は何ですか?

ハネウェルは、新世代の1メガピクセルセンサを使用することで、より長い読み取りレンジを実現して、高解像度バーコード(1D C39では最小3mil)の読み取りや高解像度イメージ処理を可能にしました。さらに、これらのセンサは、OCRやDPMなど、バーコード以上の機能もサポートしています。

N670XとN360Xの主な違いは何ですか?

両エンジンとも非常にコンパクトで電気的互換性がありますが、N670Xは高度なモーショントレランスを必要とする用途(運輸&ロジスティックス、倉庫、配送、在庫確認、部品集荷)への適合性が高く、N360Xは顧客対応やトランザクションの用途(商取引、モバイル決済、出張修理)への適合性が高くなっています。貴社のお客様のニーズに合わせて、ソリューションに両方のエンジンを統合することも可能です。N670Xは動作温度範囲がより厳しい環境向けに設計されており、幅広い種類の屋外用途で使用できます。

レーザー照準システムとLED照準システムはいつ使用しますか?

両エンジンとも近い将来レーザーとLED照準システムが搭載されます。ハネウェル レーザーエイマーは、バーコードの位置が狭く、暗い環境や明るい環境で動作する用途に適しています。このような環境下では、レーザーエイマーの方がLEDエイマーより視認性が高くなります。LEDエイマーは通常、顧客対応や医療の用途でよく利用されます。

N360XとN670Xは相互互換性がありますか?またN660Xとの互換性もありますか?

N660X、N670X、N360Xのエンジン製品群が同じ出力ピンとインターフェースを持つことは、ハネウェルの優先事項でした。お客様のモバイルデバイスに簡単に素早く統合できるようになっています。

N670X&N360Xの動作消費電力は低く抑えられていますか?

モビリティデバイスのバッテリー寿命ができるだけ長くなるように、両エンジンとも低消費電力を念頭に設計されました。平均的な消費電力は一世代前の製品より大幅に低減されています。N6703(レーザーエイマー)平均消費電力205mA @ 3.3V。N3601(LEDエイマー)平均消費電力170mA。

N360X&N670XはAndroid上で動作しますか?

はい、ハネウェルはAndroid上での動作を優先事項としています。お客様がN360XとN670XのソフトウェアプラットフォームをAndroidベースの環境に搭載する際には全面的なサポートを提供しています。

N670X&N360XはMIPIインターフェースと互換性がありますか?

はい、両方ともMIPIまたはパラレルインターフェースとの互換性があります。MIPIは新型プロセッサに採用されているため、利用が増加しています。

N670XとN360Xを統合する際、ハネウェルはテクニカルサポートを提供していますか?

ハネウェルは、お客様のデバイスにN360XとN670Xを統合するお手伝いをするため、グローバルおよび地域のテクニカルサポート専属チームを揃えています。

N360X&N670Xシリーズは、ヨーロッパの新規則タバコ製品指令(TPD)で指定されているDotCodeを読み取ることができますか?

はい、ハネウェルが開発したソフトウェアはDotCodeを読み取ることができ、新しいソフトウェアデコードパッケージを提供しています。

このDotCodeは高解像度でも印刷可能なため、タバコ製品に印刷されているDotCodeの読み取りにはN6703HD(高密度)2Dイメージャーのご利用を推奨しています。

詳細情報はどこで入手できますか?

製品専用のN360XおよびN670Xページをご覧ください。お問い合わせフォームにご記入いただくと、ハネウェルまたは代理店からご連絡をさしあげます。

Powered By OneLink