何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

リニアおよび角度センサIC - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS490
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 4.5 V~10.5 V
出力電圧 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min.
供給電流 7.0 mA 標準(5 Vdc)
出力電流シンク 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V)
出力電流ソース 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V)
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキングおよびソーシング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS490
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 4.5 V~10.5 V
出力電圧 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min.
供給電流 7.0 mA 標準(5 Vdc)
出力電流シンク 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V)
出力電流ソース 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V)
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキングおよびソーシング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC データシート 英語 1MB
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC 取付説明書 英語 499KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
フラットTO-92スタイル、ストレート長リード、 ポケットテープ、高解像度写真 写真 -- 385KB
フラットTO-92スタイル、ストレート長リード、 ポケットテープ、低解像度写真 写真 -- 50KB
磁気センサICフラットTO-92-スタイルCADモデル CADモデル -- 64KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB

製品の概要

  • 柔軟な回路設計を実現するリニア出力
  • クワッドホール 1C 設計は機械的ストレスの影響を最小限に抑えます
  • 正/負のガウスに応答
  • エネルギー効率のために7 mAを使用(5 Vdc)
  • シングル電流シンクまたは電流ソーシング出力
  • レールトゥレールオペレーションが、使いやすい高精度信号を提供
  • 温度補正磁石は、-40°C ~ 150°C [-40°F 〜 302°F] に及ぶ広範な温度範囲で動作を安定させます。

アプリケーション

産業:
  • モーター負荷のモニタリング、検波向けの簡易的な電流検出
  • スマートリモートユーティリティメーター内の改ざん防止磁界センサ
  • 大型機器や家電製品内のポンプ制御
  • 単純な直線変位あるいは角度変位の検出
  • 電子バイクやスクーターのハンドルバー/スロットル位置検出
  • 家電製品での電流検出
  • 工具や電気機器での速度調整トリガ
  • 金庫、セキュリティ、ビルアクセスコントロールシステムでの磁気コード読み取り
医療:輸液ポンプでの位置検出

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink