SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、およびSS460S-LP高感度ラッチデジタルホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁場によって動作する、小型で高感度の多目的デバイスです。N極とS極との極性切換えに応答するよう設計されています。SS360NTはN極によってオンになり、SS360ST、SS460S、SS460S-T2、およびSS460S-LPはS極によってオンになります。
これらのセンサIC は、標準で30 G(最大55 G)という、高い磁気感度で信頼性の高いスイッチングポイントを提供します。これらは、ホール素子にチョッパ安定化法を使用しません。そのため、チョッパ安定化法を使用する競合製品の高感度ホール効果ラッチセンサICに比べ、クリーンな出力信号とより高速なラッチ応答時間が可能になります。これらの製品は、逆極性保護を備えているほか、-40C°〜 150C° [-40°F 〜 302F°]の温度範囲で安定した出力を発揮し、3 Vdc 〜 24 Vdcまでの任意の直流供給電圧に対応が可能です。
設計の効率化と小型化のため、高い信頼性と安定した性能を備えたラッチセンサを必要とするブラシレスDCモーターのメーカーにとって、ハネウェルの高感度ホール効果ラッチデジタルセンサICは最適な選択です。この製品は、低磁場への応答、磁界の変化に対するより速い応答時間を実現しながら、安定した再現性を備えており、モーターの効率を高めます。
これらの製品には、4つのパッケージスタイルが揃っています。
シリーズ名 | SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | ラッチ |
供給電圧 | 3 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 150°C) |
出力電圧 | 0.6Vdc(最大) |
供給電流 | 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc) |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
動作ポイント | 標準30 G(-40°C 〜 125°C) |
復帰ポイント | 標準-30 G(-40°C 〜 125°C) |
差圧 | 最大80 G(-40°C 〜 125°C) |
パッケージタイプ | SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 30G 標準、55G 最大 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | ラッチ |
供給電圧 | 3 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 150°C) |
出力電圧 | 0.6Vdc(最大) |
供給電流 | 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc) |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
動作ポイント | 標準30 G(-40°C 〜 125°C) |
復帰ポイント | 標準-30 G(-40°C 〜 125°C) |
差圧 | 最大80 G(-40°C 〜 125°C) |
パッケージタイプ | SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 30G 標準、55G 最大 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460-T3、SS460S-LP高感度ラッチ デジタルホール効果センサIC | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460-T3、SS460S-LP高感度ラッチ デジタルホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 706KB |
SOT-23高解像度写真 | 写真 | -- | 471KB |
SOT-23低解像度写真 | 写真 | -- | 59KB |
磁気センサICSOT-23CADモデル | CADモデル | -- | 84KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 495KB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 190KB |
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング | アプリケーションノート | 英語 | 510KB |
注入ポンプ内のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
人工呼吸器におけるセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
睡眠時無呼吸用治療器用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
血液透析機用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 294KB |
工業/量産製品:
輸送機器:
医療: