発電用の代替エネルギーで使用されるセンサ&スイッチは、日常的に持ちこたえる環境的要素に耐えるために、極度に頑丈でなければなりません。装置の監視およびコントロールの信頼性と精度の改善も示されなければなりません。
太陽エネルギー
- 電流センサは、ソーラーパネル、コンバイナボックス、充電コントローラ、電池インバータ、グリッドタイインバータ、パワーメータ用の電流を測定します。
- MICRO SWITCH 914CEシリーズ リミットスイッチは、ソーラーパネルトラッカーの移動コントロールを提供します。
- MICRO SWITCH BZ、V7、V15シリーズ ベーシックスイッチは、インバータの電源/モードを切り替えます。
- アワーメータおよびインジケータは、電池充電の読取・測定を行います。
- SMARTポジションセンサ(アーク)は、太陽からの放射を最大限に受けるようにソーラーパネルを位置付けます。
- RTPおよびRPNシリーズ ホール効果ロータリーポジションセンサは、ソーラーパネルのトラッキング角度を測定します。
- 500シリーズ パッケージ化プローブは、ソーラーパネルアレイの温度を測定します。
風力エネルギー
- 電流センサは、発電機およびインバータでの電流を測定します。
- MICRO SWITCH GLSリミットスイッチは、ブレードの範囲およびモーションの制限、ローターのロック状態の検出、極端な振動およびタワーの動揺の検出、タワーに取り付けられたリフトまたはエレベータの位置(レベル、フロア、ドア閉鎖状態)の検出、ナセルのルーフドアのオープン位置の決定を行います。
- MICRO SWITCH GSSセーフティスイッチは、タワーに取り付けられたリフトまたはエレベータの位置(レベル、フロア、ドア閉鎖状態)の検出、およびナセルのルーフドアのオープン位置の決定を行います。
- ローププル付きのMICRO SWITCH CLSX リミットスイッチは、ナセルから接地に延びる高電圧発電機ケーブルが捩れていないことを確認します。
- SMART ポジションセンサ(リニア、ロータリー、アーク)は、ブレードのピッチの監視および正確なコントロール、高い応力の制動状態でのシャフトトルクの感知、ナセルの位置および方向の正確な監視と検出を行います。
- RTP、RTY、RPNシリーズ ホール効果ロータリーポジションセンサは、ローターをメンテナンス用の正しい角度に位置付けます。
- 500シリーズ パッケージ化プローブは、オイル温度の感知および発電機温度の監視を行います。
- バイポーラホール効果ポジションセンサICは、ブレーキが作動されたかどうかを判定します。
- ハネウェル HumidIcon™ 温度/湿度センサは、ナセルフード内の水分および凝縮レベルを監視します。
- LCZおよびVRSスピードセンサは、RPMの監視およびコントロール、回転スピードの測定と監視を行います。
- トルクトランスデューサは、制動状態での高い応力を検出できるシャフトトルクを感知します。