何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


材料の取扱いとコンベア

概要

ベルトコンベアは、一般に2つ以上のプーリと、その周りを回転する材料(ベルト)の連続ループから構成されます。一方または両方のプーリに動力供給され、ベルトおよびベルト上の材料を前方に移動させます。ベルトコンベヤには、次の2つの主な産業クラスがあります。一般材料ハンドリング(工場内でのボックスの移動)およびバルク材料ハンドリング(輸送産業/窯業用材料)。

ハネウェルは、コンベア アプリケーションで使用されうる数多くのMICRO SWITCHスイッチを製造しています。それらは、位置、流れ、機械の安全性をコントロールするよう設計されています。

  • MICRO SWITCH LSAシリーズ(HDLS)ヘビーデューティーリミットスイッチは、システムコントロールに対して確実に位置を示すためにコンベヤ上で頻用され、数多くの過酷な屋内および屋外の環境でよく使用されています。
  • MICRO SWITCH 2CPSシリーズ ケーブルプル緊急停止スイッチは、コンベア周辺付近へのアクセスをコントロールすることがよくあり、コンベアに沿って非常停止ケーブルプルを提供します。
  • 防爆ハウジング内のMICRO SWITCH GSXシリーズ セーフティスイッチは、屋外、地上の穀物ハンドリング コンベヤやまたはオイル&ガス アプリケーションなど潜在的に爆発性の環境で使用されます。スイッチが起動された時、システム動作を停止するために利用されます。
  • MICRO SWITCH LSXシリーズ 危険場所スイッチは、スイッチが起動した時に、システム動作を停止します。屋外、地上、穀物ハンドリングやオイル/ガス アプリケーションなど潜在的に爆発性の環境での、ドアまたはダイバータの位置検出に適用されます。
材料の取扱いとコンベアスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 3889KB
モデルDPSデジタル圧力センサ(CANopen®付き)、運輸/工業/医療/航空宇宙用 アプリケーションノート 英語 1343KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
CPS トラブルシューティング アプリケーションノート 英語 106KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 1199KB
産業用倉庫および流通センターソリューション アプリケーションノート 英語 2792KB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 1390KB


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink