今日の作業員は、これまで以上に可動性や関係性が高くなっています。適切な埋込型製品を備えたこれらのセンサ&スイッチは、作業員の生産性、効率、安全性を高めるのに役立ちます。
コンベアベルト
- MICRO SWITCH 1CPS, 2CPS, and 2CCP Series cable-pull switches perform belt shut-down in an emergency.
- MICRO SWITCH eストップ/プッシュプルスイッチは、非常時のベルト停止のほか、ベルトのON/OFFステータスをコントロールします。
- MICRO SWITCH limit switches control belt's on/off status.
オーバーヘッドドア
- MICRO SWITCH リミットスイッチおよび安全性スイッチは、ドアの開/閉ステータスをコントロールし、同時にドア ステータスの監視もします。
- MICRO SWITCH eストップ/プッシュプルスイッチが起動すると、オーバーヘッド ドアが開閉します。
バルブ、アクチュエータ、ボイラ、および配管
- HP、HE、ME、LP、LEシリーズ圧力スイッチは、配管およびボイラ内の高圧/低圧の監視および表示をします。
- Heavy-duty pressure sensors (MLH, MIP, PX2, PX3 Series) deliver highly accurate pressure measurement in boilers, valves, and piping.
- SMART™ ポジションセンサは、バルブ位置を検出します。
- MICRO SWITCH リミットスイッチは、バルブの開/閉ステータスを表示します。
機械装置: フォークリフト、ロボットアーム、収縮包装機、ハンドパレットジャッキ、プラスチックプレス成形
- MICRO SWITCHトグルスイッチ、シフター、ターンシグナル、キースイッチは、どれもフォークリフトの制御を支援します。
- HP、HE、ME、LP、LEシリーズ圧力スイッチは、高圧/低圧の表示を提供します。
- SMART™ポジションセンサは、対象物の位置が決定/制御されるように、磁石のリニア、ロータリー、角度位置を測定します。
- Heavy-duty pressure sensors (MLH, MIP, PX2, PX3 Series) measure and detect pressure of press equipment.
- ハネウェル慣性計測ユニット(IMU)は、フォークリフト牽引検出を行い、ロボティック機械式アームの過剰拡張を防止し、安全な産業機器の動作を提供します。
- スピードセンサは、磁気抵抗、可変リラクタンス(VRS)、ホール効果テクノロジーを利用して、スピード、位置、存在検出を測定します。
- 500およびES-110シリーズ温度プローブは、フォークリフトエンジンコントロール、冷却、燃料システム、空気吸入システム用の温度センシングを実現します。
- ポテンショメータは、産業機械の角度位置を表示します。
- 磁気センサは、フォークリフトのエンジンRPMの測定、産業機械のモータスピード測定、フォークリフト上のホイール空転測定を行います。
- サーモスタットおよび温度センサは、プレス機器上の温度を検出します。