SMD2420シリーズフォトダイオード、 表面実装パッケージ、 ガラスレンズ。SMD2420シリーズ表面実装型赤外線コンポーネントは、ガラスレンズ付きの小型セラミックパッケージ(0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm )です。レンズはクロストークを最小限に抑え、重要性の低い用途で開口部が不要です。ロープロファイルのコンポーネントはプリント基板への取り付けが可能で、レンズは上向きでも、反転でも取付けできるため、多重チャネルおよびカスタムアレイの柔軟な配置を実現します。PC基板の穴にレンズを下向けにして取付けると、レンズは隠れ、パッケージ全体の高さが低くなります。
SMD2420シリーズフォトダイオードは、線形応答や高速切り替えが必要な用途に特に適しています。
これらコンポーネントは、バルク、自動配置装置対応のテープ&リールで提供されます。