何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3156シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。低電圧アプリケーションのためにWE-1金合金クロスポイント接点があり、 ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールが施された、密封スチールハウジングを形成しています。低シルエットと小型設計なので、小型化を要するほとんどのアプリケーションで使用できます。温度校正は工場でプリセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。多様な取付けブラケットや端子を利用可能です。

  • 3156:UL/CSA認定ではありません。
  • 3156U:UL/CSA認定:
3156シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3156シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3156 00530006 立ち上がりでクローズ 101.7℃ [215℉] 45.0℃ [113℉]
3156 00010001 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 69.4℃ [157℉]
3156 00090009 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 48.9℃ [120℉]
3156 00200031 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3156 00230057 立ち上がりでクローズ 87.8℃ [190℉] 104.4℃ [220℉]
3156 00260031 立ち上がりでクローズ 73.9℃ [165℉] 3.9℃ [7℉]
3156U 00490004 立ち上がりでオープン 42.7℃ [109℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3156U 00960002 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3156U 01370001 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 73.9℃ [165℉]
3156U 01430001 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 37.8℃ [100℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink