==ci_id==163067== ==la_id==1==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3153シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた、密封スチールハウジングを形成しています。ロープロファイルと小型設計なので、小型化が必要なほとんどのアプリケーションで使用できます。温度校正は工場でプリセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。
3153シリーズ高信頼性サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB

3153シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 動作温度 オープン温度 クローズ温度
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3153 00980001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 5.6℃ [42℉] 0.0℃ [32℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink