何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3MS1 QPLシリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。MIL-PRF-24236, Type 1, Class 4準拠で、ミリタリーアプリケーションのQPLに記載されています。ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた、密封スチールハウジングを形成しています。温度校正は工場でプリセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。利用可能な取付けブラケットと端末構造はM-24236/1 軍用規格用紙に順じています。
 QPL高信頼性サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB

3MS1 QPLシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 動作温度 オープン温度 クローズ温度
3MS1 00100130 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00113221 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 54.4℃ [130℉] 71.1℃ [160℉]
3MS1 00123146 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 1.7℃ [35℉] -9.4 ℃ [15 ℉]
3MS1 00140883 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 73.9℃ [165℉] 90.6℃ [195℉]
3MS1 00143157 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] -40.0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3MS1 00213045 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 37.8℃ [100℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00213241 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 73.9℃ [165℉]
3MS1 00223052 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 32.2℃ [90℉] 21.1℃ [70℉]
3MS1 00243037 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink