何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RAシリーズは、光電子およびイオン化式煙検知器の両方で使用するために設計されています。金合金接点は、47 °C〜107 °C [117 °F〜225 °F]の温度上昇で開く、または閉じます。これらは、長い寿命をもたらすために密封されたエポキシで、集熱器の有無にかかわらず利用できます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB

2455RAシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RA 01060033 立ち上がりでクローズ 35.0 ℃ [95 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2455RA 01060034 立ち上がりでクローズ 62.8 ℃ [145 ℉](最小) 79.4℃ [175℉]
2455RA 05280007 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 55.8℃ [132.5℉]
2455RA 05380003 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 55.8℃ [132.5℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink