何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450RCシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450RCシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450RC 00040250 立ち上がりでオープン 198.9℃ [390℉](最大) 176.7 ℃ [350 ℉](最小)
2450RC 00820401 立ち上がりでオープン 171.1℃ [340℉] 143.3℃ [290℉]
2450RC 80430254 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 221.1℃ [430℉]
2450RC 80920084 立ち上がりでクローズ 115.0℃ [239℉] 130.0℃ [266℉]
2450RC 80950211 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 65.6℃ [150℉]
2450RC 81000459 立ち上がりでオープン 220.0℃ [428℉] 192.2℃ [378℉]
2450RC 81890031 立ち上がりでクローズ 57.2℃ [135℉] 76.1℃ [169℉]
2450RC 82000049 立ち上がりでオープン 230.0℃ [446℉] 100.0℃ [212℉]
2450RC 82150051 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 137.8℃ [280℉]
2450RC 82330014 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] -33.0 °C [-22 °F]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink