何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450Rシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450Rシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450R 00980175 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
2450R 80010553 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
2450R 80020544 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 43.3℃ [110℉]
2450R 80040406 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 40.0℃ [104℉]
2450R 80750289 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
2450R 80821021 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 81360026 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 121.1℃ [250℉]
2450R 81740203 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 83760023 立ち上がりでクローズ 71.1℃ [160℉] 82.2℃ [180℉]
2450R 84680004 立ち上がりでオープン 132.2℃ [270℉](最大) 115.6 ℃ [240 ℉](最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink