==ci_id==163030== ==la_id==1==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3450RCGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3450RCG製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3450RCG 80430252 立ち上がりでクローズ 144.4℃ [292℉] 200.0℃ [392℉]
3450RCG 82140045 立ち上がりでオープン 196.1℃ [385℉] 121.1℃ [250℉]
3450RCG 82700033 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 200.0℃ [392℉]
3450RCG 82850093 立ち上がりでオープン 182.2℃ [360℉] 160.0℃ [320℉]
3450RCG 82850104 立ち上がりでオープン 165.6℃ [290℉] 143.3℃ [290℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink