何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RCGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
3455RCG精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RCGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RCG 80020523 立ち上がりでオープン 67.8℃ [154℉] 50.0℃ [122℉]
3455RCG 80880360 立ち上がりでクローズ 32.2℃ [90℉] 40.6℃ [105℉]
3455RCG 81570188 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 204.4℃ [400℉]
3455RCG 82170035 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 76.1℃ [169℉]
3455RCG 82700025 立ち上がりでオープン 231.1℃ [448℉] 175.6℃ [348℉]
3455RCG 82980047 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 65.0℃ [149℉]
3455RCG 83070030 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 37.8℃ [100℉]
3455RCG 83680055 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 135.0℃ [275℉]
3455RCG 84230002 立ち上がりでオープン 77.8℃ [172℉] 57.8℃ [136℉]
3455RCG 85760010 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 117.8℃ [244℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink