何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450CMGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450CMGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450CMG 80020680 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 80750343 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
2450CMG 80890028 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 81000405 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CMG 81840032 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 手動
2450CMG 82090129 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85170015 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85170015 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85780001 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 86980003 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink