何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450RCHシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450RCHシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450RCH 80020677 立ち上がりでオープン 246.1℃ [475℉] 220.0℃ [428℉]
2450RCH 80030275 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 5.6℃ [42℉]
2450RCH 80040487 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 232.2℃ [450℉]
2450RCH 80750352 立ち上がりでオープン 116.7℃ [242℉] 93.3℃ [200℉]
2450RCH 80820902 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 126.7℃ [260℉]
2450RCH 80870469 立ち上がりでクローズ -8.3 ℃ [17 ℉] 0.0℃ [32℉]
2450RCH 81060075 立ち上がりでクローズ 47.8℃ [118℉] 62.8℃ [145℉]
2450RCH 81380040 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 117.8℃ [244℉]
2450RCH 82000050 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 82.2℃ [180℉]
2450RCH 86250002 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 128.9℃ [264℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink